Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil1H-3333: Ensemble de vissage
Accueil1H-3333: Ensemble de vissage
1H-3333: Ensemble de vissage

Boulon d'ensemble de vissage avec rondelle imperdable

Marque: Cat

Images du produit
1H-3333: Ensemble de vissage
1H-3333: Ensemble de vissage
1H-3333: Ensemble de vissage
1H-3333: Ensemble de vissage
1H-3333: Ensemble de vissage

Boulon d'ensemble de vissage avec rondelle imperdable

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 1H-3333

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Acier
Type de rondelle: Rondelle-frein
Notas: Diamètre de rondelle : 0. Épaisseur de rondelle : 0
Diamètre du filet (mm): N° 10
Longueur hors tout (mm): 19,05
Type d'entraînement: Fendu
Matière: Alliage mixte : Métal
Pas du filetage du trou: 24,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 19,05
Grip Length (in): 3 937,008
Bolt Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 99 999,99
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Captive Lockwasher
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1H-3333

MOTEUR DE CAMION

3408B 3408

MOTEUR - MACHINE

3408

CHARGEUSE SUR PNEUS

988B

TRACTEUR

768C

TREUIL

59N 59L 58 58L

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

657E

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PR-450

ALTERNATEUR

SR4 WEG

MOTEUR INDUSTRIEL

3408B

TRACTEUR À CHAÎNES

D9N D8L

RIPPER

9 8

MOTEUR MARIN

3408B 3408

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

589

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3408B 3408C 3408

TRACTEUR SUR PNEUS

637E 631E 834B

BULLDOZER

834U 834S 8S 9U 9SU 8A

MOTEUR À GAZ

G353D G379A G333C G398 G342C G379 G3304 G3306

TOMBEREAU

769C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée