Accueil1S-0702: ARBRE
Accueil1S-0702: ARBRE
1S-0702: ARBRE

Arbre de pompe à huile

Marque: Cat

Images du produit
1S-0702: ARBRE
1S-0702: ARBRE

Arbre de pompe à huile

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 1S-0702

Description :

  • Les arbres sont des composants importants des pompes à huile, lesquelles font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.


Attributs :

  • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 1S-0702
Longueur (mm): 203,2
Hauteur (mm): 17,8
Largeur (mm): 127,0
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1S-0702

PELLE HYDRAULIQUE

235

TRACTEUR À CHAÎNES

D7F D7G D6C D5 D4D

NIVELEUSE

12G 130G 120G 140B 120B 140 120 140G 12F 12E 14G 14E

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

518 528

COMPACTEUR DE SOL

815

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

572F 572G 571G 571F 561C

CHARGEUSE SUR PNEUS

920 966C 980B 950 930

TRACTEUR SUR PNEUS

627 627B 814

CHARGEUSE À CHAÎNES

951C 941B 951B 955K 977K 941

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

637 627 637B 627B

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée