Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil1W-2372: ENS. ARBRE
Accueil1W-2372: ENS. ARBRE
1W-2372: ENS. ARBRE

Arbre de pompe à huile

Marque: Cat

Images du produit
1W-2372: ENS. ARBRE
1W-2372: ENS. ARBRE

Arbre de pompe à huile

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 1W-2372

Description :

  • Les arbres sont des composants importants des pompes à huile, lesquelles font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.


Attributs :

  • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 1W-2372
Longueur (mm): 302,3
Hauteur (mm): 99,1
Largeur (mm): 99,1
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 1W-2372

TRACTEUR À CHAÎNES

D10

RIPPER

10

BULLDOZER

10C 10S 10U

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée