Un joint de panneau de disjoncteurs est un joint qui remplit l'espace entre deux ou plusieurs surfaces d'accouplement, généralement utilisé pour empêcher les fuites depuis ou dans les objets joints lorsqu'ils sont sous compression. Les joints statiques sont généralement fabriqués à partir d'un matériau plat, d'une feuille telle que du papier, du caoutchouc, du silicone, du métal, du liège, du feutre, du néoprène, du caoutchouc nitrile, de la fibre de verre, du polytétrafluoroéthylène (également connu sous le nom de PTFE ou Téflon) ou d'un polymère plastique (tel que le polychlorotrifluoroéthylène).
Attributs:
• Fourni avec 12 trous de montage de 9 mm de diamètre
• Fabriqué selon des spécifications précises et construit pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité.
• Conçus pour résister à des températures et des pressions élevées, ce qui leur permet de maintenir leur capacité d'étanchéité.
Applications:
Un joint de panneau de disjoncteurs est largement utilisé dans le contrôle électronique du moteur afin de fournir une étanchéité sûre, également utilisé sur les applications où l'anti-vibration, l'emballage, le bruit et la réduction du bruit sont nécessaires.