AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter

Conçus pour travailler dans des conditions de roches coralliennes.

Marque: Cat

Images du produit
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter
219-3401: 610 mm (24 in), à claveter

Conçus pour travailler dans des conditions de roches coralliennes.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 219-3401

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 24 in
Largeur: 610 mm
Capacité: 5 ft³
Capacité: 142 l
Poids: 383.6 lb
Poids: 174 kg
Épaisseur de la lame de base: 25 mm
Épaisseur de la lame de base: 1 in
Rayon aux pointes: 855 mm
Capacité nominale (yd³): 5
Capacité nominale (m³): 142
Rayon aux pointes: 33.7 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 610
Largeur (in): 24
Outils d'attaque du sol: Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 219-3401

CHARGEUSE-PELLETEUSE

424D 416E 420D 420E 430D 432D 430E 416C 428D 416D 428C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée