AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs222-1099: POINTE D'ADAPTATION
AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs222-1099: POINTE D'ADAPTATION
222-1099: POINTE D'ADAPTATION

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
222-1099: POINTE D'ADAPTATION
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
Spécifications pour le numéro de pièce 222-1099

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Series: K Series
Size: K90
Overall Length (mm): 418,0
Width (in): 4,488
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 16,457
Width (mm): 114,0
Base Edge Thickness Class: 40
Bevel Angle: 22,5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0,0
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 0,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 222-1099

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée