AccueilFournitures d'atelierOutilsCliquets et douillesDouilles241-0864: Douille (entraînement 3/8 in)
Accueil241-0864: Douille (entraînement 3/8 in)

Description relative au numéro de pièce 241-0864

The Twist Socket is a socket wrench for efficient and secure fastening and unfastening of hex-head bolts and nuts. It features a unique twist-to-release mechanism that simplifies removing fasteners, even in tight or difficult-to-reach areas. The socket is made of high-strength steel to ensure durability and resistance to wear and tear.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• 6 Fluted sockets grip onto the fastener and tighten as more torque is applied

Applications:
The Twist Socket provides a secure and efficient means of fastening or loosening bolts and screws with a hex head. It acts as a connector between the ratchet or wrench and the fastener, allowing for precise torque application and easy operation.

Avertissement:Cancers et problèmes de fertilité - www.P65Warnings.ca.gov

Spécifications pour le numéro de pièce 241-0864

Unités de mesure

    Longueur (in):

    1,251

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Steel

    Diameter (in):

    0,81

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée