AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Images du produit
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle
251-1780: 0,76 m3 (1,0 yd3), à claveter et à levage parallèle

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 251-1780

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 89.1 in
Largeur: 2262 mm
Hauteur: 29.8 in
Hauteur: 758 mm
Poids: 776 lb
Poids: 352 kg
Longueur: 815 mm
Longueur: 32.1 in
Capacité nominale (yd³): 0.99
Capacité: 1 yd³
Capacité nominale (m³): 0,76
Capacité: 0.76 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 2262
Largeur (in): 89.1
Outils d'attaque du sol: Lame de base
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 251-1780

CHARGEUSE-PELLETEUSE

414E 416E 420D 420E 430D 430E 416D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée