AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro254-8941: 610mm (24in), à claveter
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter

Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers.

Marque: Cat

Images du produit
254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter
254-8941: 610mm (24in), à claveter

Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 254-8941

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 24 in
Largeur: 610 mm
Capacité: 8.5 ft³
Capacité: 241 l
Poids: 394.6 lb
Poids: 179 kg
Épaisseur de la lame de base: 25 mm
Épaisseur de la lame de base: 1 in
Rayon aux pointes: 1121 mm
Capacité nominale (yd³): 8.5
Capacité nominale (m³): 241
Rayon aux pointes: 44.1 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 610
Largeur (in): 24
Outils d'attaque du sol: Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 254-8941

CHARGEUSE-PELLETEUSE

415 416 416E 416F 420D 420E 430D 440 430 420 432 416D 432F2 420XE 420F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée