Vous consultez la page des pièces récemment mise à jour. Si vous préférez l'ancienne version, choisissez « Pas maintenant », sinon continuez à profiter de la nouvelle page

261-8559: Déport latéral manuel T109

261-8559: Déport latéral manuel T109

Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.

Marque: Cat

Images du produit

261-8559: Déport latéral manuel T109

Conçues pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.

Marque: Cat

Pièces associées

219-7706: A41, attache compacte rigide

Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.

285-6115: 1829 mm (72 in)

Les fourches à grappin tous-usages Cat® sont conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

353-1697: 1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II

Les fourches à palettes sont destinées au déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi qu'à la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

426-6548: 2036 mm (80 in), Lame de coupe à boulonner

Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.

479-8086: 3,05 m (10 ft)

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

481-3668: 2,4 m (8 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée