AccueilÉquipementsPinces274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
AccueilÉquipementsPinces274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents

Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.

Marque: Cat

Images du produit
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents
274-5832: Type de griffe de pince C1 à 2 dents

Des griffes de pince sont requises pour le bon fonctionnement de la pince.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 274-5832

Les griffes de pince Cat® pour chargeuses-pelleteuses sont conçues pour résister à la flexion et à l'abrasion. Chaque griffe de pince peut fonctionner avec différentes largeurs de godet. Consultez votre concessionnaire pour sélectionner la bonne combinaison griffe/pince en fonction des types de godet utilisés pour garantir le bon fonctionnement de la pince.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 274-5832

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Espacement des dents (in): 12,3
Espacement des dents (mm): 313
Nombre de dents/pointes de fourche: 2 dents/2 griffes
Poids (kg): 33,42
Largeur: 363 mm
Poids (lb): 73,6784004
Largeur: 14.3 in
Catégorie de machine: 415-444
Longueur hors tout: 636 mm
Longueur hors tout: 25 in
Hauteur hors tout: 7.7 in
Hauteur hors tout: 195 mm
Espacement des griffes: 313 mm
Espacement des griffes: 12.3 in
Épaisseur de pointe: 1 in
Épaisseur de pointe: 25 mm
Poids: 73.7 lb
Poids: 33.42 kg
Catégorie de machine: Chargeuses-pelleteuses 415-444
Type de griffe de pince: C1
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 274-5832

CHARGEUSE-PELLETEUSE

416E 420E 450E 430E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée