AccueilFiltres et fluidesFluidesHuilesHuile pour moteur diesel283-1709: DEO 10W-30 (18 l) Cat®
AccueilFiltres et fluidesFluidesHuilesHuile pour moteur diesel283-1709: DEO 10W-30 (18 l) Cat®
283-1709: DEO 10W-30 (18 l) Cat®

DEO 10W-30 (18 l)

Marque: Cat

Images du produit
283-1709: DEO 10W-30 (18 l) Cat®
283-1709: DEO 10W-30 (18 l) Cat®

DEO 10W-30 (18 l)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Description relative au numéro de pièce 283-1709

Description :
L'huile pour moteur diesel Cat® (DEO, Diesel Engine Oil) est utilisée en standard pour le remplissage en usine des machines Cat.


Attributs :
L'huile DEO™ Cat a été élaborée, testée et homologuée par Caterpillar pour satisfaire aux normes rigoureuses qui s'appliquent à toutes les pièces d'origine Cat.


Applications recommandées :
L'huile DEO Cat® peut être utilisée dans les moteurs diesel sans dispositifs de post-traitement.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 283-1709
Spéc. de volume (mm): 18.0
SAE: 10W-30
Unité de volume (mm): Litre
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée