AccueilMoteurMoteurs et blocsComposants de bloc-cylindresPaliers lisses2G-8796: ROULEMENT OS
AccueilMoteurMoteurs et blocsComposants de bloc-cylindresPaliers lisses2G-8796: ROULEMENT OS
2G-8796: ROULEMENT OS

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Images du produit
2G-8796: ROULEMENT OS
2G-8796: ROULEMENT OS
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 2G-8796

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Inside Diameter (mm): 51,0
Inside Diameter (in): 2,01
Outside Diameter (mm): 70,0
Outside Diameter (in): 2,76
Overall Length (mm): 30,0
Overall Length (in): 1,19
Perçages croisés: Oui
Matière: Acier
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longueur hors tout approximative (mm): 30,0
Gorge externe: Oui
Diamètre extérieur approximatif (mm): 70,0
Gorge interne: Oui
Diamètre intérieur approximatif (mm): 51,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2G-8796

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée