Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil2M-8051: CALE D'ÉPAISSEUR
Accueil2M-8051: CALE D'ÉPAISSEUR
2M-8051: CALE D'ÉPAISSEUR

Cale de cartouche du turbocompresseur

Marque: Cat

Images du produit
2M-8051: CALE D'ÉPAISSEUR
2M-8051: CALE D'ÉPAISSEUR

Cale de cartouche du turbocompresseur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 2M-8051

Description :

  • Les cales de cartouche sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

Attributs :

  • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 2M-8051

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 254,0
Hauteur (in): 0,4
Largeur (mm): 254,0
Longueur (in): 10,0
Hauteur (mm): 10,2
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2M-8051

MOTEUR INDUSTRIEL

D343 D342C D353C D353E D353D

TRACTEUR À CHAÎNES

D8H D9E D9G

MOTEUR MARIN

D337 D337F D342C D397D D343

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

583H

TRACTEUR SUR PNEUS

651 641 657

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

657 666 666B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée