Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil2V-2177: Ensembles flexibles
Accueil2V-2177: Ensembles flexibles
2V-2177: Ensembles flexibles

Ensemble flexible haute pression - XT-3 ES

Marque: Cat

Images du produit
2V-2177: Ensembles flexibles
2V-2177: Ensembles flexibles
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Ensemble flexible haute pression - XT-3 ES

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 2V-2177
Overall Length (mm): 990,0
Weight (kg): 2,041
Material: High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2V-2177

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée