Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesCourroies et pouliesCourroies2W-3906: Courroie trapézoïdale non dentée
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesCourroies et pouliesCourroies2W-3906: Courroie trapézoïdale non dentée
2W-3906: Courroie trapézoïdale non dentée

Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

Marque: Cat

Images du produit
2W-3906: Courroie trapézoïdale non dentée
2W-3906: Courroie trapézoïdale non dentée
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Largeur : 12,7 mm (0,50 in)

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 2W-3906

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la courroie (mm): 12,7
Longueur de la courroie (in): 87,99
Largeur de la courroie (in): 0,5
Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Non dentées
Longueur de la courroie (mm): 2 235,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2W-3906

TRACTEUR À CHAÎNES

D5H

RIPPER

5

TREUIL

55

BULLDOZER

5A 5P 5S

DÉBARDEUR À CHAÎNES

D5HTSK II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée