AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)303-1319: 457 mm (18 in)
AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Marque: Cat

Images du produit
303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)
303-1319: 457 mm (18 in)

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 303-1319

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Capacité nominale (ft³): 3.1
Capacité nominale (L): 87,8
Largeur: 18 in
Largeur: 457 mm
Largeur (mm): 457
Capacité: 3.1 ft³
Capacité: 87.8 l
Largeur (in): 18
Poids: 194.4 lb
Outils d'attaque du sol: J200
Poids: 88.19 kg
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Rayon aux pointes: 786 mm
Rayon aux pointes: 30.9 in
Type d'interface: À claveter
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 303-1319

MINIPELLE HYDRAULIQUE

304 305

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée