AccueilÉquipementsGodets - Chargeuses sur pneus compactes312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Chargeuses sur pneus compactes312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Marque: Cat

Images du produit
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attache compacte rigide, lame de coupe à boulonner

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 312-0122

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 80.5 in
Largeur: 2045 mm
Poids: 908.1 lb
Poids: 411.9 kg
Hauteur: 36.8 in
Hauteur: 935 mm
Longueur: 36.3 in
Longueur: 921 mm
Capacité nominale (m³): 1
Capacité: 1 m³
Capacité: 1.3 yd³
Capacité nominale (yd³): 1.3
Épaisseur de la lame de base: 19 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe: 16 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 0.6 in
Type d'interface: Attache compacte rigide
Largeur (mm): 2045
Largeur (in): 80.5
Outils d'attaque du sol: Lame de base
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 312-0122

CHARGEUSE SUR PNEUS

907K 908K 908 906K 906 908M 906M 907M 907H 907H2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée