1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On, Bolt-On Teeth
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    1.1 m3 (1.4 yd3) Pin On, Bolt-On Teeth

    Numéro de pièce : 337-7390
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Load, carry, dump and perform general clean-up work.

    General Purpose Buckets for Cat® Backhoe Loaders are the all-around choice for loading, carrying, dumping and performing general clean-up work.

    • Capacité: 1.4
    • Capacité: 1.07
    • Capacité (Cbm): 1,07 3
    • Capacité (cyd): 1,4
    • Capacité nominale du godet (2): 35.9
    • Capacité nominale du godet (2): 911.4
    • Circuit hydraulique de la machine: AUX. AVANT, AUX. AVANT/AUX. ARRIÈRE, AUX. AVANT/PAS D'AUX. ARRIÈRE, PAS D'AUX. AVANT/AUX. ARRIÈRE, PAS D'AUX. AVANT, PAS D'AUX. AVANT/PAS D'AUX. ARRIÈRE
    • Cutting Edge Thickness: n/a
    • Hauteur (in): 35,9
    • Hauteur (mm): 911,4
    • Interface machine: DISPOSITIF ARRIÈRE À CLAVETER (À ACCOUPLEMENT PAR AXES), GOUPILLE DE BLOCAGE ARRIÈRE
    • Interface Type: Pin On
    • Largeur: 89.1
    • Largeur: 2262
    • Largeur (mm): 2262
    • Longueur: 42.7
    • Longueur: 1085.7
    • Modèle compatible: 415F2 IL, 415F2 IL Vérin de cavage unique, Chargeuse industrielle 415F2 à vérin de cavage unique, 415F2, 415F2 Vérin de cavage unique, 416F2 Vérin de cavage unique, 416F2, 420F2 Vérin de cavage unique, 420F2, 430F2 Vérin de cavage unique, 430F2
    • Poids: 1063.1
    • Poids: 482.2
    • Poids (kg): 482,2
    • Poids (lb): 1 063,1
    • Épaisseur de l'arête de base: 0.8
    • Épaisseur de l'arête de base: 20
    • Épaisseur de la lame de base (in): 0,8
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 20
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.