AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Images du produit
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner
337-7403: 1,15 m3 (1,5 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 337-7403

Les godets normaux pour chargeuses-pelleteuses Cat® constituent le choix le plus adapté pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 337-7403

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 94.7 in
Largeur: 2406 mm
Hauteur: 35.9 in
Hauteur: 911 mm
Poids: 1112.2 lb
Poids: 504.5 kg
Longueur: 1086 mm
Longueur: 42.8 in
Capacité nominale (yd³): 1.5
Capacité: 1.5 yd³
Capacité nominale (m³): 1,15
Capacité: 1.15 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 2406
Largeur (in): 94.7
Outils d'attaque du sol: Dents à boulonner
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 337-7403

CHARGEUSE-PELLETEUSE

430F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée