AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Images du produit
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches
337-7446: 1,1 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers, dents à boulonner, fourches

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 337-7446

Les godets tous-travaux pour chargeuses-pelleteuses Cat® offrent une excellente polyvalence car ils permettent de réaliser de multiples tâches avec un seul outil de travail. Ce godet convient idéalement aux opérations de manutention, de serrage, d'aplanissement, de nivellement et de saisie d'objets de forme irrégulière.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 337-7446

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 95.5 in
Largeur: 2425 mm
Hauteur: 57.9 in
Hauteur: 1470 mm
Poids: 1944 lb
Poids: 881.79 kg
Longueur: 1031 mm
Longueur: 40.6 in
Capacité nominale (yd³): 1.4
Capacité: 1.4 yd³
Capacité nominale (m³): 1,07
Capacité: 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Largeur (mm): 2425
Ouverture des mâchoires: 602 mm
Largeur (in): 95.5
Ouverture des mâchoires: 23.7 in
Angle de la coquille: 76 degrés
Type d'interface: À claveter
Outils d'attaque du sol: Dents à boulonner
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 337-7446

CHARGEUSE-PELLETEUSE

420F 430F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée