AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Marque: Cat

Images du produit
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base
345-2804: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2 750 mm (108 in), à claveter, lame de base

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 345-2804

Les godets normaux GP série Performance pour les chargeuses sur pneus compactes Cat® assurent de bonnes performances globales pour la mise en tas, la reprise de tas, l'excavation et le chargement de talus. Comme le nom le suggère, ces godets sont performants lors du chargement au tas ou de matériau en place. Les godets de la série Performance s'intègrent parfaitement à la machine: leur forme est adaptée à la timonerie de la machine, ainsi qu'à ses capacités de charge, de levage et d'inclinaison. Cela donne un godet optimisé en termes de performances et de productivité, conçu pour les applications de production. Les avantages de cette conception : des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 345-2804

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 108 in
Largeur: 2750 mm
Hauteur: 52.6 in
Hauteur: 1336 mm
Poids: 2156.1 lb
Poids: 978 kg
Longueur: 51.3 in
Longueur: 1303 mm
Capacité nominale (m³): 2.5
Capacité: 2.5 m³
Capacité: 3.2 yd³
Capacité nominale (yd³): 3.2
Épaisseur de la lame de base: 25 mm
Épaisseur de la lame de base: 1 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 2727
Largeur (in): 107.4
Outils d'attaque du sol: Lame de base
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 345-2804

CHARGEUSE SUR PNEUS

938K 938M 938

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

938

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée