AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de roulements de chaîne cinématique350-5433: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de roulements de chaîne cinématique
350-5433: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION
350-5433: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION

Kit de roulements de transmission

Marque: Cat

fallback-image
350-5433: KIT DE ROULEMENTS DE TRANSMISSION

Kit de roulements de transmission

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

119-3381: Rondelle de verrouillage de roulement de diamètre intérieur 122,3 mm
119-3381: Rondelle de verrouillage de roulement de diamètre intérieur 122,3 mmQuantité: 1
119-4132: Roulement à rouleaux coniques spéciaux à deux rangées de 177,80 mm de DI
119-4132: Roulement à rouleaux coniques spéciaux à deux rangées de 177,80 mm de DIQuantité: 1
119-4139: Roulement à cône de 85 mm de diamètre interne
119-4139: Roulement à cône de 85 mm de diamètre interneQuantité: 2
212-5023: Roulement à billes de 114,30 mm de diamètre interne
212-5023: Roulement à billes de 114,30 mm de diamètre interneQuantité: 2
0T-0200: Bouchon en U non fileté de 14,58 mm de diamètre extérieur
0T-0200: Bouchon en U non fileté de 14,58 mm de diamètre extérieurQuantité: 6
6Y-4736: Cuvette de roulement à rouleaux coniques simple de 254,00 mm
6Y-4736: Cuvette de roulement à rouleaux coniques simple de 254,00 mmQuantité: 1
4H-7925: Joint d'étanchéité de 85,06 mm de diamètre interne
4H-7925: Joint d'étanchéité de 85,06 mm de diamètre interneQuantité: 1
2H-9445: Goupille élastique en acier de longueur 38,10 mm
2H-9445: Goupille élastique en acier de longueur 38,10 mmQuantité: 8
4S-8537: Goujon d'assemblage plein de 16,35 mm de diamètre extérieur
4S-8537: Goujon d'assemblage plein de 16,35 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
1P-3958: Roulement à aiguilles en acier de diamètre extérieur 66 mm
1P-3958: Roulement à aiguilles en acier de diamètre extérieur 66 mmQuantité: 4
6F-0155: Bague d'étanchéité métallique de 106,40 mm de diamètre extérieur
6F-0155: Bague d'étanchéité métallique de 106,40 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
119-4135: Roulement à rouleaux pour chemin de roulement de 242,65 mm de diamètre extérieur
119-4135: Roulement à rouleaux pour chemin de roulement de 242,65 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
148-6559: Roulement - Bille (résistant aux débris)
148-6559: Roulement - Bille (résistant aux débris)Quantité: 1
1S-9110: Roulement à cuvette de 66,28 mm de diamètre extérieur
1S-9110: Roulement à cuvette de 66,28 mm de diamètre extérieurQuantité: 8
1M-6573: Cuvette à rouleau conique de 215,90 mm
1M-6573: Cuvette à rouleau conique de 215,90 mmQuantité: 1
240-5921: Chemin de roulement extérieur de 181,943 mm de diamètre intérieur
240-5921: Chemin de roulement extérieur de 181,943 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
240-5920: Roulement à rouleaux de 110 mm de diamètre interne
240-5920: Roulement à rouleaux de 110 mm de diamètre interneQuantité: 1
310-6158: Roulement à aiguilles de 66,27 mm de diamètre extérieur
310-6158: Roulement à aiguilles de 66,27 mm de diamètre extérieurQuantité: 4
3T-8876: Goujon d'assemblage en acier de 73 mm de longueur
3T-8876: Goujon d'assemblage en acier de 73 mm de longueurQuantité: 1
3P-2582: Roulement à billes à une rangée simple de 100 mm de diamètre extérieur
3P-2582: Roulement à billes à une rangée simple de 100 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
3S-2708: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur nominal
3S-2708: Goupille à ressort de 6,35 mm de diamètre extérieur nominalQuantité: 5
5M-7925: ROULEMENT À AIGUILLES À CONTACT RADIAL
5M-7925: ROULEMENT À AIGUILLES À CONTACT RADIALQuantité: 4
8E-8310: Disque de butée de 42,9 mm de diamètre intérieur
8E-8310: Disque de butée de 42,9 mm de diamètre intérieurQuantité: 8
3P-2564: Chemin de roulement extérieur de 246,946 mm de diamètre intérieur
3P-2564: Chemin de roulement extérieur de 246,946 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
119-4133: Roulement conique de 127 mm de diamètre intérieur
119-4133: Roulement conique de 127 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
119-4137: Roulement à rouleaux coniques de 213,05 mm
119-4137: Roulement à rouleaux coniques de 213,05 mmQuantité: 1
119-4136: Chemin de roulement extérieur de diamètre 242,832 mm
119-4136: Chemin de roulement extérieur de diamètre 242,832 mmQuantité: 1
119-4140: Cuvette cylindrique de 150,00 mm de diamètre extérieur
119-4140: Cuvette cylindrique de 150,00 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
4S-8541: Goujon d'assemblage plein Cat® de 7,93 mm de diamètre
4S-8541: Goujon d'assemblage plein Cat® de 7,93 mm de diamètreQuantité: 1
5P-1669: Roulement à billes spécial de diamètre intérieur 158,75 mm
5P-1669: Roulement à billes spécial de diamètre intérieur 158,75 mmQuantité: 1
6V-6654: Chemin de roulement extérieur spécial et roulement à rouleaux de 190 mm de diamètre intérieur
6V-6654: Chemin de roulement extérieur spécial et roulement à rouleaux de 190 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3S-8035: Bague d'étanchéité métallique de 133,35 mm de diamètre extérieur
3S-8035: Bague d'étanchéité métallique de 133,35 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 32 sur 34Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 350-5433

Description : Un kit de roulements de transmission Cat® contient tous les roulements nécessaires pour une révision générale de la transmission. Attributs : Un kit de roulements de transmission vous permet de commander tous les roulements sous un seul numéro de pièce à un prix réduit. Applications recommandées : Toutes les applications

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 350-5433

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 350-5433

TRACTEUR À CHAÎNES

D11R D11T D11

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert