Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Cat® Piston sélecteur en aluminium utilisé dans la soupape de commande de transmission
Cat
Désignation des matériaux
Aluminum
Longueur (in)
2,95
Diamètre extérieur (in)
1,186
Matière
Aluminum
Poids (lb)
0,1
Diamètre (in)
1,19
Entretoise de sélecteur et soupape de commande de pression Cat®assure un alignement précis des soupapes pour un contrôle hydraulique efficace de la pression
Cat
Épaisseur (in)
0,06
Désignation des matériaux
Acier
Diamètre extérieur (in)
0,81
Material
Carbon Steel
Cale d'épaisseur Cat® (sélecteur et soupape de commande)
Cat
Épaisseur (in)
0,03
Désignation des matériaux
Acier
Diamètre (in)
0,59
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid
Corps sélecteur en fonte grise utilisé dans les soupapes de transmission Cat®
Cat
Désignation des matériaux
Fonte
Longueur hors tout (in)
11,06
Largeur hors tout (in)
9,96
Hauteur hors tout (in)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron, Oil Fluid
Bouchon d'écran à orifice en plastique Cat® pour sélecteur de transmission et soupapes de régulation de pression
Cat
Diameter (in)
0,528
Length (in)
1,008
Corps moulé sous pression Cat® en aluminium pour sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Aluminium moulé en coquille
Longueur hors tout (in)
14,4
Largeur hors tout (in)
9,1
Hauteur hors tout (in)
2,0
Material
Alloy Aluminum
Ressort de plaque Cat® pour sélecteur de transmission et soupape de commande de pression assurant un contrôle constant de la pression et un changement de vitesse en douceur
Cat
Matière
Acier
Longueur hors tout (in)
4,826
Largeur (in)
1,237
Hauteur (in)
0,893
Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Acier
Couleur standard
Vert
Diamètre extérieur (in)
0,433
Longueur (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Groupe soupape-Commande du sélecteur et de la pression Cat®
Cat
Course de butée pour les soupapes de commande et les soupapes sélecteur Cat®
Cat
Hauteur (in)
0,03
Diamètre extérieur (in)
3,5
Diamètre intérieur (in)
2,5
Material
Alloy Steel
Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Acier
Couleur standard
Marron
Diamètre extérieur (in)
0,433
Longueur (in)
1,374
Material
Carbon Steel
Corps de soupape Cat® (Sélecteur et soupape régulatrice de pression)
Cat
Désignation des matériaux
Aluminium moulé en coquille
Longueur hors tout (in)
14,3
Largeur hors tout (in)
8,8
Hauteur hors tout (in)
1,9
Material
Alloy Aluminum
Tiroir Cat® pour le sélecteur de transmission et les vannes de contrôle de pression
Cat
Poids approx. (lb)
0,74
Diamètre extérieur (in)
1,12
Longueur hors tout (in)
4,19
Pièce de retenue des ressorts de soupape sélecteur de transmission Cat®
Cat
Matière
Acier
Diamètre intérieur (in)
0,51
Diamètre extérieur (in)
0,73
Longueur hors tout (in)
0,516
Diamètre de la bride (in)
1,161
Épaisseur de la lèvre (in)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Soupape de commande de pression de sélection Cat® utilisée dans la commande hydraulique de transmission
Cat
Sélecteur et soupape régulatrice de pression Cat® pour le système de transmission
Cat
1 - 16 sur 244 résultats
1 - 16 sur 244 résultats