AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien372-0234: Kit de foret pour roche
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche

Conçu pour creuser facilement et efficacement des trous de poteaux, des semelles, des arbustes et des plantations d’arbres.

Marque: Cat

Images du produit
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche
372-0234: Kit de foret pour roche

Conçu pour creuser facilement et efficacement des trous de poteaux, des semelles, des arbustes et des plantations d’arbres.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

372-0247: BOUCHON - USURE
372-0247: BOUCHON - USUREQuantité: 1
372-0246: TÊTE - TARIÈRE
372-0246: TÊTE - TARIÈREQuantité: 1
372-0259: Fraise de 76,9 mm de longueur
372-0259: Fraise de 76,9 mm de longueurQuantité: 16
372-0248: BOUCHON - USURE
372-0248: BOUCHON - USUREQuantité: 1
Affichage de 1 à 4 sur 4
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 372-0234

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Nombre de dents: 16
Type de vis sans fin: Accessoires pour vis sans fin
Longueur hors tout (mm): 276,1
Poids (kg): 25,0
Poids (lb): 55,0
Diamètre (mm): 495,3
Diamètre (in): 19,5
Matière: Acier spécial
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 372-0234

OUTIL DE TRAVAIL

A41 A19B A26B A7B A14B A23 A68 A11

MINIPELLE HYDRAULIQUE

303.5E2 CR 305.5E2 CR 304E2 CR 305E2 CR 307E2 308E2 CR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée