Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords381-2763: Joint de bord en vrac
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints-raccords381-2763: Joint de bord en vrac
381-2763: Joint de bord en vrac

Joint en vrac

Marque: Cat

Images du produit
381-2763: Joint de bord en vrac
381-2763: Joint de bord en vrac
381-2763: Joint de bord en vrac
381-2763: Joint de bord en vrac
381-2763: Joint de bord en vrac

Joint en vrac

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 381-2763

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent avec une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il fonctionne bien dans les applications d'air, d'huile moteur, de carburant diesel, de liquide de refroidissement / urée, d'huile hydraulique et de fluide de transmission automatique. Ne pas utiliser avec du biodiesel.
Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le dessus
Hauteur hors tout (mm): 32,5
Largeur hors tout (mm): 16,0
Matière: NBR - Nitrile
Hauteur hors tout (in): 1,28
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 381-2763

MINIPELLE HYDRAULIQUE

302.7D 301.7D CR 301.4C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée