Accueil3E-4158: Joint racleur simple lèvre
Accueil3E-4158: Joint racleur simple lèvre
3E-4158: Joint racleur simple lèvre

Forme du joint : Type H

Marque: Cat

Images du produit
3E-4158: Joint racleur simple lèvre
3E-4158: Joint racleur simple lèvre

Forme du joint : Type H

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 3E-4158

Empêche les contaminants externes de pénétrer dans le système, mais utilisé dans des conditions environnementales moins difficiles et dans des applications hydrauliques plus légères que son homologue à double lèvre.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 3E-4158

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 127,0
Largeur - A (+/- 0,02 inch) (in): 0,28
Épaisseur de la base - C (+/- 0,254 mm) (mm): 130,43
Épaisseur de la base - C (+/- 0,010inch) (in): 5,14
Forme du joint: Type H
Largeur - A (+/- 0,508 mm) (mm): 7,14
Diamètre extérieur - B (+/- 0,003 inch) (mm): 139,57
Diamètre extérieur - B (+/- 0,003 inch) (in): 5,49
Diamètre intérieur (in): 5,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3E-4158

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée