3E-4231: JOINT - POLYPAK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3E-4231: JOINT - POLYPAK

    Numéro de pièce : 3E-4231
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type E

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 3,75
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (mm): 95,25
    • Diamètre intérieur (in): 3,00
    • Diamètre intérieur (mm): 76,20
    • Forme du joint: Type E
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,69
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (mm): 17,48
    • Matière: URE
    • Section transversale (in): 0,38
    • Section transversale (mm): 9,53
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.