Accueil3E-4247: Joint de piston
Accueil3E-4247: Joint de piston
3E-4247: Joint de piston

Type 2

Marque: Cat

Images du produit
3E-4247: Joint de piston
3E-4247: Joint de piston

Type 2

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 3E-4247

Joint en deux parties, composé d'un segment de piston et d'un extenseur qui empêche le transfert d'huile entre l'extrémité de la tige du cylindre et l'extrémité du bouchon. Le joint du piston est habituellement en téflon, avec du nylon disponible pour une pression supérieure à 3 000 psi (20 670 kpa). Les différents extenseurs façonnés sont en nitrile.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 3E-4247

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,003 inch) (in): 1,24
Forme du joint: Type 2
Diamètre d'alésage (mm): 38,1
Diamètre de la rainure - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 31,5
Largeur de la rainure - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 2,11
Diamètre d'alésage (in): 1,5
Largeur de la rainure - A (+/- 0,002 inch) (in): 0,08
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3E-4247

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée