Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil3E-9858: VIS
Accueil3E-9858: VIS
3E-9858: VIS

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
3E-9858: VIS
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 3E-9858

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 3E-9858

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone
Bolt Length (in): 0.625
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 6 (.138)
Grip Length (mm): 1,59
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 6 (.138)x32
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Coating: Zinc
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,063
Bolt Length (mm): 15,88
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3E-9858

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée