Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilChaîne cinématiqueRéducteurEngrenages de réducteur3K-7020: ENGRENAGE
AccueilChaîne cinématiqueRéducteurEngrenages de réducteur3K-7020: ENGRENAGE
3K-7020: ENGRENAGE

Engrenage planétaire

Marque: Cat

Images du produit
3K-7020: ENGRENAGE
3K-7020: ENGRENAGE
3K-7020: ENGRENAGE
3K-7020: ENGRENAGE
3K-7020: ENGRENAGE

Engrenage planétaire

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3K-7020

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Material Description: Steel
Number of Teeth: 23
Outside Diameter (mm): 131,75
Inside Diameter (mm): 51,872
Height (mm): 43,26
Outside Diameter (in): 5,187
Inside Diameter (in): 2,042
Height (in): 1,703
Largeur (mm): 41,0
Diamètre (mm): 130,0,130,0
Diamètre (in): 5,1,5,1
Material: Low Alloy Steel,Low_Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3K-7020

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

518

COMPACTEUR DE SOL

815

CHARGEUSE SUR PNEUS

950 966C

TRACTEUR SUR PNEUS

613B 613 814

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée