Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur421-9727: KIT - RÉVISION GÉNÉRALE DU MOTEUR (HAUT DU MOTEUR)
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur421-9727: KIT - RÉVISION GÉNÉRALE DU MOTEUR (HAUT DU MOTEUR)
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

421-1305: KIT DE JOINT STATIQUE (F)
421-1305: KIT DE JOINT STATIQUE (F)Quantité: 1
3E-6916: Écrou hexagonal de 0,375
3E-6916: Écrou hexagonal de 0,375Quantité: 8
124-1858: Joint torique de 53,57 mm de diamètre intérieur
124-1858: Joint torique de 53,57 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
106-1792: Goujon de verrouillage conique en acier de 100 mm de longueur
106-1792: Goujon de verrouillage conique en acier de 100 mm de longueurQuantité: 24
2N-2766: Écrou de blocage conique 3/8''-16
2N-2766: Écrou de blocage conique 3/8''-16Quantité: 24
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieur
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
556-8659: Kit de joints pour installation de culasse simple
556-8659: Kit de joints pour installation de culasse simpleQuantité: 2
226-4753: Joint statique recouvert de métal de 0,35 mm d'épaisseur
226-4753: Joint statique recouvert de métal de 0,35 mm d'épaisseurQuantité: 2
114-4427: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieur
114-4427: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
6V-0237: Kit de joints statiques pour pose de vase d'expansion
6V-0237: Kit de joints statiques pour pose de vase d'expansionQuantité: 1
112-3540: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieur
112-3540: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
421-8976: Kit de joints statiques pour refroidisseur d’huile et conduites
421-8976: Kit de joints statiques pour refroidisseur d’huile et conduitesQuantité: 1
1R-0749: Filtre à carburant secondaire
1R-0749: Filtre à carburant secondaireQuantité: 2
248-5513: Thermostat
248-5513: ThermostatQuantité: 2
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interne
6V-5063: Joint torique en caoutchouc de 23,47 mm de diamètre interneQuantité: 1
420-0923: KIT POUR POSE DE REFROIDISSEUR D'ADMISSION ET DE CONDUITES
420-0923: KIT POUR POSE DE REFROIDISSEUR D'ADMISSION ET DE CONDUITESQuantité: 1
305-6843: Ressort de guidage de poussoir de 21,08 mm de diamètre intérieur
305-6843: Ressort de guidage de poussoir de 21,08 mm de diamètre intérieurQuantité: 24
3E-6773: Joint torique de 94,84 mm de diamètre intérieur
3E-6773: Joint torique de 94,84 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
1R-1808: Filtre à huile moteur
1R-1808: Filtre à huile moteurQuantité: 2
Affichage de 1 à 19 sur 19
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 421-9727

Contenant tous les éléments de base pour une révision du haut du moteur optimale, notre kit de niveau fondamental est conçu pour plus de commodité : préemballé, commandé sous un numéro de pièce unique et livré dans une seule boîte. Comprend tous les joints statiques et standard nécessaires pour une révision complète du haut du moteur et de nombreux éléments remplaçables à 100 %, allant des thermostats aux bagues de pignon.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 421-9727

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 421-9727

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée