Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie425-6641: Axe de timonerie
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie425-6641: Axe de timonerie
425-6641: Axe de timonerie

Axe de tringlerie Cat®, 1,97" de dia X 18,03" de long

Marque: Cat

Images du produit
425-6641: Axe de timonerie
425-6641: Axe de timonerie
425-6641: Axe de timonerie
425-6641: Axe de timonerie
425-6641: Axe de timonerie

Axe de tringlerie Cat®, 1,97" de dia X 18,03" de long

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 425-6641

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de goupille: Axe droit
Matière: Acier
Plaquage métallique: Plaqué nickel
Diamètre de la goupille (mm): 50,0
Diamètre de la goupille (in): 1,97
Longueur (mm): 458,0
Longueur (in): 18,03
Aide au retrait/dispositif de retrait: Trou pour extracteur
Conduit de graissage: Axe graissé
Overall Length (mm): 458,0
Overall Length (in): 18,031
Diameter (mm): 49,94
Diameter (in): 1,966
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 425-6641

MINIPELLE HYDRAULIQUE

307D 308E 308D 307E2 308E2 CR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée