AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)464-9917: 508 mm (20 in)
AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)

La géométrie optimisée de ces godets offre une force d'excavation et un volume de matériaux maximum pour les applications à usage intensif.

Marque: Cat

Images du produit
464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)
464-9917: 508 mm (20 in)

La géométrie optimisée de ces godets offre une force d'excavation et un volume de matériaux maximum pour les applications à usage intensif.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 464-9917

Conçu pour optimiser les performances de la minipelle hydraulique Cat® pour une large gamme d'applications et de matériaux. Les godets à usage intensif conviennent parfaitement au déplacement de grandes quantités de matériau, comme lors d'applications de chargement de tombereaux et sont capables de déplacer de plus grands volumes de matériau que les godets extra-robustes. Ces godets sont spécifiques à chaque machine et ne sont pas interchangeables entre les tailles de modèle de machine.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 464-9917

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 20 in
Largeur: 508 mm
Capacité: 5.1 ft³
Capacité: 144.39 l
Poids: 240.3 lb
Poids: 109 kg
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Rayon aux pointes: 850.59 mm
Capacité nominale (yd³): 5.1
Rayon aux pointes: 33.5 in
Capacité nominale (m³): 144,4
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 508
Largeur (in): 20
Outils d'attaque du sol: J200
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 464-9917

MINIPELLE HYDRAULIQUE

305E2 305.5E2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée