AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Marque: Cat

Images du produit
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
466-2255: 2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 466-2255

Les godets de chargeuses Cat® pour sable et gravier des chargeuses sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 466-2255

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 108.1 in
Largeur: 2747 mm
Hauteur: 55.3 in
Hauteur: 1404 mm
Poids: 2685.2 lb
Poids: 1218 kg
Longueur: 56.6 in
Longueur: 1437 mm
Capacité: 3.5 yd³
Capacité nominale (yd³): 3.5
Capacité nominale (m³): 2.7
Capacité: 2.7 m³
Épaisseur de la lame de base: 25 mm
Épaisseur de la lame de base: 1 in
Épaisseur de la lame de coupe: 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 1 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 2747
Largeur (in): 108.1
Outils d'attaque du sol: Lame de coupe à boulonner
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 466-2255

CHARGEUSE SUR PNEUS

938K 938M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée