AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Marque: Cat

Images du produit
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner
469-0194: 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 469-0194

Les godets de chargeuses Cat® pour sable et gravier des chargeuses sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 469-0194

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 108 in
Largeur: 2743 mm
Hauteur: 56.7 in
Hauteur: 1440 mm
Poids: 2758 lb
Poids: 1251 kg
Longueur: 56.2 in
Longueur: 1428 mm
Capacité: 3.8 yd³
Capacité nominale (yd³): 3.8
Capacité nominale (m³): 2.9
Capacité: 2.9 m³
Épaisseur de la lame de base: 25 mm
Épaisseur de la lame de base: 1 in
Épaisseur de la lame de coupe: 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 1 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 2743
Largeur (in): 108
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 469-0194

CHARGEUSE SUR PNEUS

938K 938M 938

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

938

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée