AccueilÉquipementsGodets - Chargeuses sur pneus compactes472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Chargeuses sur pneus compactes472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Marque: Cat

Images du produit
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner
472-5370: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 472-5370

Les godets normaux GP Cat® ont été conçus pour optimiser le rendement de la chargeuse sur pneus compacte Cat lors du chargement, du transport, du nivellement, du finissage et du vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 472-5370

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 81.9 in
Largeur: 2080 mm
Poids: 1018.8 lb
Poids: 462.1 kg
Hauteur: 38.7 in
Hauteur: 984 mm
Longueur: 42 in
Longueur: 1066 mm
Capacité nominale (m³): 1.3
Capacité: 1.3 m³
Capacité: 1.7 yd³
Capacité nominale (yd³): 1.7
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe: 16 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 0.6 in
Type d'interface: Attache ISO
Largeur (mm): 2080
Largeur (in): 81.9
Outils d'attaque du sol: Lame de base
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 472-5370

CHARGEUSE SUR PNEUS

908K 908M

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

908M 906M 907M 908H2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée