AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité497-9461: Kit de réservoir d’eau de balayeuse BA25 (400L)
Accueil497-9461: Kit de réservoir d’eau de balayeuse BA25 (400L)

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

158-6325: Collier de fixation pour pompe à eau

Quantité: 1

147-2441: Adaptateur de pulvérisation d'eau 3/4

Quantité: 1

147-2444: Coude de réservoir de pulvérisation d'eau 3/4

Quantité: 1

315-1421: Tuyau de pompe à eau de 12 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

315-1420: ENS. CHÂSSIS

Quantité: 1

283-7713: Tuyau de pompe à eau de 12 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

311-0060: Filtre à eau de 83 mm de long

Quantité: 1

3T-0852: Écrou à souder hexagonal M8 x 1,25 mm

Quantité: 12

8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm

Quantité: 24

147-2442: Raccord cannelé pour tuyau d'arrosage 3/4

Quantité: 2

147-2443: Adaptateur de pulvérisation d'eau 3/4

Quantité: 2

147-2440: Adaptateur de pulvérisation d'eau 1/2" x 3/4

Quantité: 1

208-8469: Écrou de blocage hexagonal M6 x 1 mm

Quantité: 12

8T-7547: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25

Quantité: 12

7X-2533: Vis à pans creux hexagonal M6 - 1 x 35 mm

Quantité: 12

8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur

Quantité: 48

8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon

Quantité: 48

157-2549: Boulon en U M12-1,75 x 110 mm

Quantité: 24

147-2430: Réservoir d'eau de 200 litres pour balai et ramasseur

Quantité: 2

315-1422: ANGLE

Quantité: 1

5P-2230: Collier de serrage de 32,00 mm de diamètre intérieur minimum

Quantité: 6

9X-8256: Rondelle rigide de 2 mm d’épaisseur

Quantité: 24

Affichage de 1 à 22 sur 22

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée