Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilOutils d'attaque du solTôles d'usurePlaque d'usure de longeron latéral4E-9889: PLAQUE - USURE
AccueilOutils d'attaque du solTôles d'usurePlaque d'usure de longeron latéral4E-9889: PLAQUE - USURE
4E-9889: PLAQUE - USURE

Marque: Cat

Images du produit
4E-9889: PLAQUE - USURE
4E-9889: PLAQUE - USURE
4E-9889: PLAQUE - USURE
4E-9889: PLAQUE - USURE
4E-9889: PLAQUE - USURE

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 4E-9889

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Position: Outer
Height (in): 17,035
Height (mm): 432,7
Thickness (mm): 16,0
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 919,6
Length (in): 36,205
Material: Structural Steel,Abrasion Resistant Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4E-9889

CHARGEUSE SUR PNEUS

990H 990 990 II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée