Accueil4I-1040: ENS. CYLINDRES
Accueil4I-1040: ENS. CYLINDRES
4I-1040: ENS. CYLINDRES

Tube de vérin hydraulique avec roulement

Marque: Cat

Images du produit
4I-1040: ENS. CYLINDRES
4I-1040: ENS. CYLINDRES
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Tube de vérin hydraulique avec roulement

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 4I-1040

Description :
Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


Attributs :
Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


Applications recommandées :
Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 4I-1040
Material: Oil Fluid,Structural Steel,Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4I-1040

PELLE HYDRAULIQUE

320-A 322N 325-A 325 LN 322-A LN 320 L 320N 322 L 325-A LN 325 L 325-A L 320-A L 325-A FM L 322 LN 322-A L 320-A S 322-A N 320-A N M320

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée