Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Accueil4W-4851: ENS. FLEXIBLES
Accueil4W-4851: ENS. FLEXIBLES
4W-4851: ENS. FLEXIBLES

Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

Marque: Cat

Images du produit
4W-4851: ENS. FLEXIBLES
4W-4851: ENS. FLEXIBLES

Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 4W-4851
Overall Length (mm): 1 110,0
Weight (kg): 0,508
Material: Low Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4W-4851

MOTEUR INDUSTRIEL

3408E

RECYCLEUSE MALAXEUSE

RM-250C

STABILISATRICE DE SOL

SS-250B

TRACTEUR SUR PNEUS

621E 621F 631E 623E 623F 621B 627E 623B 627F 637E 814B

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RR-250B

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

621E 623F 621F 627F 623E

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PM-465

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée