AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Images du produit
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT
506-1010: 1,34m3 (1,75yd3), attache de type IT

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 506-1010

Les godets tous-travaux pour chargeuses-pelleteuses Cat® offrent une excellente polyvalence car ils permettent de réaliser de multiples tâches avec un seul outil de travail. Ce godet convient idéalement aux opérations de manutention, de serrage, d'aplanissement, de nivellement et de saisie d'objets de forme irrégulière.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 506-1010

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Capacité nominale (yd³): 1.75
Largeur: 96.7 in
Capacité nominale (m³): 1.3
Largeur: 2457 mm
Largeur (mm): 2457
Hauteur: 41.5 in
Hauteur: 1054 mm
Largeur (in): 96.7
Poids: 2414.1 lb
Outils d'attaque du sol: Lame de coupe à boulonner
Poids: 1095 kg
Longueur: 1072 mm
Longueur: 42.2 in
Capacité: 1.75 yd³
Capacité: 1.34 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe: 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 0.7 in
Ouverture des mâchoires: 787 mm
Ouverture des mâchoires: 31 in
Angle de la coquille: 83 degrés
Type d'interface: Attache IT
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 506-1010

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

914

CHARGEUSE-PELLETEUSE

440 450

Voir plus
Pièces associées
479-8088: 3,05 m (10 ft)
479-8088: 3,05 m (10 ft)

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Vérifier le prix
481-3671: 2,7 m (9 ft)
481-3671: 2,7 m (9 ft)

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Vérifier le prix
216-8810: 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT
216-8810: 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Vérifier le prix
251-1800: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT
251-1800: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Vérifier le prix
479-8088
479-8088: 3,05 m (10 ft)
Vérifier le prix
481-3671
481-3671: 2,7 m (9 ft)
Vérifier le prix
216-8810
216-8810: 1,0m3 (1,3yd3), attache de type IT
Vérifier le prix
251-1800
251-1800: 1,0m3 (1,31yd3), attache de type IT
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée