Caterpillar

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Sélectionner l'équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Sélectionner l'équipement

Accueil506-6535: BOULON - TÊTE HEX.
Accueil506-6535: BOULON - TÊTE HEX.
506-6535: BOULON - TÊTE HEX.

Marque: Cat

fallback-image
506-6535: BOULON - TÊTE HEX.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 506-6535
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 506-6535

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 506-6535

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone
Bolt Length (in): 2.559
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Grip Length (mm): 3,75
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,148
Bolt Length (mm): 65,0
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 506-6535

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TH3510D TH3510

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert