Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurMoteurs et blocsComposants de bloc-cylindresPaliers lisses521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston
AccueilMoteurMoteurs et blocsComposants de bloc-cylindresPaliers lisses521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston
521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Images du produit
521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston
521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston
521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston
521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston
521-4823: Chemise de cylindre de moteur à piston

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 521-4823

Description :
Les paliers lisses de timonerie Cat® contribuent au mouvement de rotation entre la timonerie des châssis des machines et les outils de travail. Ils se trouvent principalement dans les bras et les godets des machines. Les goupilles et paliers lisses Cat d'origine sont conçus pour fonctionner en tant que système, afin de garantir les performances que vous attendez. Les concepteurs Caterpillar adaptent la combinaison adéquate de dimensions, de matériaux, de finitions de surface et de processus de fabrication à chaque pièce afin de garantir un fonctionnement et une usure corrects pour l'ensemble des pièces dépendantes et à proximité.


Attributs :
Les paliers lisses à usage intensif Cat sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système spécifiquement pour votre machine Cat, et ils sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. Ils offrent une solidité et une résistance optimales, pour un coût total réduit, une résistance à la fatigue et une solidité exceptionnelles, une résistance supérieure à l'usure par abrasion et une protection à toute épreuve contre l'effritement et le grippage des goupilles, même dans les applications de charge élevée.


Applications recommandées :
Les paliers lisses Cat sont conçus pour fonctionner dans des conditions exigeantes qui nécessitent une résistance à la charge, pour une durée de vie accrue des paliers. Ils constituent le choix idéal pour bénéficier de performances optimales dans les applications exigeantes. Ils sont conçus pour s'adapter à la goupille correspondante.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 521-4823

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Sleeve Outside Diameter (mm): 25,4
Sleeve Inside Diameter (in): 0.748
Material: Carbon Steel
Overall Length (in): 1,008
Overall Length (mm): 25,6
Sleeve Outside Diameter (in): 1,0
Unique Features: No
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 19
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 521-4823

TRACTEUR À CHAÎNES

D8T D8R D8 D7

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée