AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Images du produit
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6206: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 521-6206

Les godets tous-travaux pour chargeuses-pelleteuses Cat® offrent une excellente polyvalence car ils permettent de réaliser de multiples tâches avec un seul outil de travail. Ce godet convient idéalement aux opérations de manutention, de serrage, d'aplanissement, de nivellement et de saisie d'objets de forme irrégulière.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 521-6206

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 96.7 in
Capacité nominale (yd³): 1.75
Capacité nominale (m³): 1.3
Largeur: 2457 mm
Largeur (mm): 2457
Hauteur: 43.3 in
Hauteur: 1100 mm
Largeur (in): 96.7
Poids: 2866 lb
Poids: 1300 kg
Outils d'attaque du sol: Lame de coupe à boulonner
Longueur: 1237 mm
Longueur: 48.7 in
Capacité: 1.75 yd³
Capacité: 1.34 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe: 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 0.7 in
Ouverture des mâchoires: 787 mm
Ouverture des mâchoires: 31 in
Angle de la coquille: 83 degrés
Type d'interface: À claveter
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 521-6206

CHARGEUSE-PELLETEUSE

440 450

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée