Caterpillar
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Découvrez notre nouvelle mise en page

Page des nouvelles pièces

Découvrez notre nouvelle conception de page des pièces !

Vous consultez la page des pièces récemment mise à jour. Si vous préférez l'ancienne version, choisissez « Pas maintenant », sinon continuez à profiter de la nouvelle page

521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Images du produit

521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter
521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

521-6207: 1,34 m3 (1,75 yd3), à claveter

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Pièces associées

219-3380: 457mm (18in), à claveter

Conçu pour des travaux d'excavation généraux et légers dans des sols meubles ou de l'argile.

219-3387: 610 mm (24 in), 176 l (6,2 ft3), à claveter, adaptateurs à souder

Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.

337-7385: 0,96 m3 (1,3 yd3), à claveter et à vérin de cavage unique, lame de base

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

337-7436: 1,03 m3 (1,35 yd3), à claveter et à simple dévers

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

479-8088: 3,05 m (10 ft)

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée