AccueilÉquipementsGodets - Chargeurs compacts rigides532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
Accueil
ÉquipementsGodets - Chargeurs compacts rigides
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Marque: Cat

Images du produit
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner
532-7739: 1730 mm (68 in), Dents à boulonner

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 532-7739
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 532-7739

Les godets industriels Cat® pour chargeurs Skid Steer et chargeurs à chenilles compacts Cat sont conçus pour le chargement, le transport et le déversement dans une variété d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 532-7739

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 68.1 in
Largeur: 1730 mm
Capacité: 0.52 m³
Capacité: 0.68 yd³
Poids: 663.6 lb
Poids: 301 kg
Hauteur: 21.7 in
Hauteur: 551 mm
Longueur: 43 in
Longueur: 1092 mm
Épaisseur de la lame de base: 19 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.7 in
Épaisseur des parois latérales: 0.2 in
Épaisseur des parois latérales: 5 mm
Largeur (mm): 1730
Largeur (in): 68
Type d'interface: Attache compacte rigide
Capacité (in): 0,66
Capacité (mm): 0,5
Outils d'attaque du sol: Dents à boulonner
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 532-7739

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP 226D3 226D 246D 236D 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Voir plus
Pièces associées
479-8086: 3,05 m (10 ft)
479-8086: 3,05 m (10 ft)

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Vérifier le prix
353-1697: 1220 mm (48 in)
353-1697: 1220 mm (48 in)

Les fourches à palettes sont destinées au déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi qu'à la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.

Vérifier le prix
177-1990: 2134 mm (84 in)
177-1990: 2134 mm (84 in)

Conception résistante et de grande capacité pour déplacer les saletés, les graviers, les déjections animales et la neige.

Vérifier le prix
426-6548: 2036 mm (80 in) avec protection de surplus, lame de coupe à boulonner
426-6548: 2036 mm (80 in) avec protection de surplus, lame de coupe à boulonner

Excellentes forces de serrage permettant de saisir des objets volumineux aux formes irrégulières, tels que les arbres et les débris de recyclage.

Vérifier le prix
479-8086
479-8086: 3,05 m (10 ft)
Vérifier le prix
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in)
Vérifier le prix
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
Vérifier le prix
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in) avec protection de surplus, lame de coupe à boulonner
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert