AccueilÉquipementsGodets - Chargeurs compacts rigides532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Chargeurs compacts rigides532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Marque: Cat

Images du produit
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner
532-7747: 2188mm (86in), Lame de coupe à boulonner

Utilisés pour charger, transporter et décharger dans une large variété d'applications.

Marque: Cat

DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 532-7747

Les godets industriels Cat® pour chargeurs Skid Steer et chargeurs à chenilles compacts Cat sont conçus pour le chargement, le transport et le déversement dans une variété d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 532-7747

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 86.1 in
Largeur: 2188 mm
Capacité: 0.67 m³
Capacité: 0.88 yd³
Poids: 815.7 lb
Poids: 370 kg
Hauteur: 22.3 in
Hauteur: 566 mm
Longueur: 40.2 in
Longueur: 1022 mm
Épaisseur de la lame de base: 19 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.7 in
Épaisseur de la lame de coupe: 16 mm
Épaisseur de la lame de coupe: 0.6 in
Épaisseur des parois latérales: 0.2 in
Épaisseur des parois latérales: 5 mm
Largeur (mm): 2187
Largeur (in): 86
Type d'interface: Attache compacte rigide
Capacité (in): 0,87
Capacité (mm): 0,67
Outils d'attaque du sol: Lame de coupe à boulonner
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 532-7747

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

226D3 226D 246D 236D 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

CHARGEUR TOUT-TERRAIN

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

CHARGEUSE À CHAÎNES COMPACTE

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée