AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis532-8874: VIS À PANS CREUX
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
532-8874: VIS À PANS CREUX
532-8874: VIS À PANS CREUX

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Images du produit
532-8874: VIS À PANS CREUX
532-8874: VIS À PANS CREUX
532-8874: VIS À PANS CREUX
532-8874: VIS À PANS CREUX
532-8874: VIS À PANS CREUX

VIS/BOULON À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
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
Diagramme des pièces pour 532-8874
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 532-8874

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M33x3.5
Longueur du boulon (mm): 120
Longueur de serrage (mm): 42
Matière: ACIER,Alliage de zinc,Acier spécial
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M33
Grip Length (in): 1,654
Bolt Length (in): 4,724
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 532-8874

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6020 6020B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert