AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis543-7417: BOULON
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis543-7417: BOULON
543-7417: BOULON

Marque: Cat

Images du produit
543-7417: BOULON
543-7417: BOULON

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 543-7417

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 5
Bolt Length (mm): 127,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 3,0
Grip Length (mm): 76,2
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-9
Matière: Fluide Revêtement,Acier au carbone
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 543-7417

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée